IFO 8-300-10/01
Artikelnummer:101149286
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- 2 draads AC
- Aansluitruimte 180° verplaatsbaar
- Bouwvorm M30
- Aansluitruimte
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productIFO 8-300-10/01
Artikelnummer (bestelnummer)101149286
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661150840
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-09-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-09-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-09-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001821
ETIM-nummer, versie 6.0EC001821
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Materiaal van de behuizingKunststof
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenKunststof
Materiaal van de drukschijfPerbunan®
Detectiebereik Sd, maximum800mm
Brutogewicht70g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers2
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting
Kabeldoorsnede, maximum2 x 1,5 mm²
Aderdoorsnede15AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Sleutelwijdte, bekwijdte36SW
Lengte van de sensor118mm
Breedte van de sensor46mm
Hoogte van de sensor46mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +70 °C
BeschermklasseII
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp10kV
Elektrische gegevens
Nominale frequentie van het net, minimum45Hz
Nominale frequentie van het net, maximum65Hz
Bedrijfsspanning15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Type spanningsbereikAC
Bedrijfsstroom, minimum10mA
Nominale bedrijfsspanning15 ... 250 VAC
Nominale bedrijfsstroom500mA
SchakelelementMaakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belasting
Schakelfrequentie, ca.10Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum7V
Stroom bij spanningsval Ud0,5A
Uitvoering van de schakelelementen2-draad
Lekstroom Ir, maximum3mA
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
Opmerking
Opmerking (algemeen)In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05/09/2026, 22:33