IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:103038718

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- 3 draads DC
- Aansluitruimte 180° verplaatsbaar
- Bouwvorm M30
- Aansluitruimte
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productIFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer (bestelnummer)103038718
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661545981
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-09-03
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-09-03
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-09-03
ETIM-nummer, versie 7.0EC001821
ETIM-nummer, versie 6.0EC001821
Algemene gegevens
VoorschriftenDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Bouwvorm van de behuizingCilinder, schroefdraad
Materiaal van de behuizingKunststof
Actief vlakKunststof
Materiaal van de moerenKunststof
Materiaal van de drukschijfPerbunan®
Detectiebereik Sd, maximum1.000mm
Brutogewicht79g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal kabeladers3
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum4Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting
Kabeldoorsnede, maximum3 x 1,5 mm²
Aderdoorsnede15AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensorM30
Sleutelwijdte, bekwijdte36SW
Lengte van de sensor118mm
Breedte van de sensor46mm
Hoogte van de sensor46mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-5 ... +70 °C
BeschermklasseII
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning15 ... 60 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch2,4mA
Nominale bedrijfsspanning15 ... 60 VDC
Nominale bedrijfsstroom400mA
SchakelelementMaakcontact (NO) of verbreekcontact (NG)
Geïntegreerde afgeschermde bekabelinginductieve belasting
Schakelfrequentie, ca.100Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum2V
Stroom bij spanningsval Ud0,4A
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status)gele LED
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/07/2026, 20:12