KA-0808
Artikelnummer:101207743

Product omschrijving
- voor Zender
- Aansluitkabel
- 4-polig
- voor SLC/SLG
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKA-0808
Artikelnummer (bestelnummer)101207743
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661521480
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
Uitvoeringrecht
Aansluiting (elektrisch)Koppeling
Materiaal van de behuizingKunststof
Materiaal van de moerenMetaal, CnZn, vernikkeld
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht500g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen4
Aantal kabeladers4
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100Steekcycli
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel20m
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Aantal kabeladers4
Aderdoorsnede0,34mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur (kabel)-40 ... +80 °C
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning250VAC
Contactbelastbaarheid4
Materiaal van de contacten, elektrischMetaal, CuZn, verguld
Contactconfiguratie
Pin 1Bruin
Pin 2Wit
Pin 3Blauw
Pin 4Zwart
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 05:26