KA-0904
Artikelnummer:101207728

Product omschrijving
- 8-polig
- Aansluitkabel
- voor SLC/SLG
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKA-0904
Artikelnummer (bestelnummer)101207728
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661639161
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
Uitvoeringrecht
Aansluiting (elektrisch)Koppeling
Materiaal van de behuizingKunststof
Materiaal van de moerenMetaal, CnZn, vernikkeld
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht300g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen8
Aantal kabeladers8
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100Steekcycli
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Aantal kabeladers8
Aderdoorsnede0,25mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur (kabel)-40 ... +80 °C
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Contactbelastbaarheid2
Materiaal van de contacten, elektrischMetaal, CuZn, verguld
Contactconfiguratie
Pin 1Wit
Pin 2Bruin
Pin 3Groen
Pin 4Geel
Pin 5Grijs
Pin 6Roze
Pin 7Blauw
Pin 8Rood
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/10/2026, 19:52