KA-0974
Artikelnummer:101217615

Product omschrijving
- 8-polig
- Aansluitkabel
- voor SLC/SLG
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKA-0974
Artikelnummer (bestelnummer)101217615
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661412863
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
Aansluiting (elektrisch)Koppeling
Brutogewicht107g
Algemene gegevens - Eigenschappen
HalogeenvrijNeen
geschikt voor sleepkettingenNeen
Aantal polen8
Aantal kabeladers3
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum1Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1m
Aantal kabeladers3
Aderdoorsnede0,34mm²
Kleur van de kabelmantelGrijs
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
AansluitstekkerKoppeling, M12
Bouwvormrecht
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Kleur van de handgreepZwart
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
AansluitstekkerStekker, M12
Bouwvormrecht
Vergrendeling van de stekkerVergrendeling met schroef
Materiaal van de wartelMetaal, CnZn, vernikkeld
Materiaal van de handgreepKunststof, TPU
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom2A
Nominale bedrijfsspanning60VAC
Nominale bedrijfsspanning60VDC
Nominale bedrijfsstroom2.000mA
Opmerking
Opmerking (algemeen)Configuratieregel voor SLC/SLG 440 met besturingsapparaat
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2026, 12:17