KA-0980
Artikelnummer:101213352

Product omschrijving
- 12-polig
- Aansluitkabel
- voor SLC/SLG
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKA-0980
Artikelnummer (bestelnummer)101213352
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661397733
eCl@ss nummer, versie 12.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 11.027-06-03-11
eCl@ss nummer, versie 9.027-06-03-11
ETIM-nummer, versie 7.0EC001855
ETIM-nummer, versie 6.0EC001855
Algemene gegevens
Uitvoeringrecht
Aansluiting (elektrisch)Koppeling
Materiaal van de behuizingKunststof
Materiaal van de moerenMetaal, CnZn, vernikkeld
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht283g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal polen12
Aantal kabeladers12
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100Steekcycli
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Aantal kabeladers12
Aderdoorsnede0,3mm²
Materiaal van de kabelmantelPVC
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM12
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur (kabel)-40 ... +80 °C
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker)-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning30VDC
Contactbelastbaarheid2
Materiaal van de contacten, elektrischMetaal, CuZn, verguld
Contactconfiguratie
Pin 1Bruin
Pin 2Blauw
Pin 3Wit
Pin 4groen
Pin 5roze
Pin 6geel
Pin 7zwart
Pin 8grijs
Pin 9rood
Pin 10paars
Pin 11grijs-roze
Pin 12rood - blauw
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/09/2026, 00:49