KG411-A
Artikelnummer:101008565

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Geschikt voor de installatie van besturingseenheden
- geringe montagekosten
- incl. 1 kabelwartel M20 x 1,5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKG411-A
Artikelnummer (bestelnummer)101008565
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661613338
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingABS
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 7035 (Grijs)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7035 (grey)
Brutogewicht140g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal bedienplaatsen1
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoerboven
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M4
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding4Nm
OpmerkingMaximumkoppel dopmoer wartel 3 Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
Klembereik van de kabelwartel, minimum6mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte82mm
Breedte80mm
Hoogte85mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat50 x 70mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Leveringsomvang
Leveringsomvang1 M20x1.5 cable gland
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 21:34