KG422-B
Artikelnummer:101008570

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Geschikt voor de installatie van besturingseenheden
- geringe montagekosten
- incl. 1 kabelwartel M20 x 1,5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKG422-B
Artikelnummer (bestelnummer)101008570
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661613314
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x kabelwartel M20x1,5
Algemene gegevens
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingABS
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 7035 (Grijs)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7035 (Grijs)
Brutogewicht260g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal bedienplaatsen2
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M4
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding4Nm
OpmerkingMaximumkoppel dopmoer wartel 3 Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
Klembereik van de kabelwartel, minimum6mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte120mm
Breedte80mm
Hoogte85mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat50 x 108.5mm
Hart-op-hartafstand40mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/11/2026, 01:57