KG443-A
Artikelnummer:101008575

Product omschrijving
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Geschikt voor de installatie van besturingseenheden
- geringe montagekosten
- incl. 1 kabelwartel M20 x 1,5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productKG443-A
Artikelnummer (bestelnummer)101008575
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661545738
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingABS
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 7035 (Grijs)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7035 (grey)
Brutogewicht230g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal bedienplaatsen3
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoerlinks
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M4
Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding4Nm
OpmerkingMaximumkoppel dopmoer wartel 3 Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20
Klembereik van de kabelwartel, minimum6mm
Klembereik van de kabelwartel, maximum13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte80mm
Breedte160mm
Hoogte85mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat148 x 50mm
Hart-op-hartafstand40mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Leveringsomvang
Leveringsomvang1 M20x1.5 cable gland
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 01:45