LE24/9WS
Artikelnummer:101030894

Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLE24/9WS
Artikelnummer (bestelnummer)101030894
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661484471
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UitvoeringVerlichtingsmiddel
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingvernikkeld messing
Brutogewicht1g
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aansluitingen (mechanisch)BA9S bajonet
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte24mm
Breedte10mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-10 ... +55 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Statusindicatie
Kleur van de LEDwit
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 08/11/2026, 21:08