LED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Artikelnummer:101167524
Archief

Product omschrijving
- Schroefaansluiting
- Positie montageflens 3
- blauwe LED
- 48 VAC
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productLED-Leuchtelement ELDE.N blau 48VDC/AC
Artikelnummer (bestelnummer)101167524
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC000204
ETIM-nummer, versie 6.0EC000204
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Brutogewicht20g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeenJa
Mechanische gegevens
Montage-instructiesopsteekbaar
Positie montageflens3
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming EN 50005EN 50013
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², stijf
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte46mm
Breedte30mm
Diepte60mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning48VAC
Nominale bedrijfsspanning48VDC
Statusindicatie
Kleur van de LEDBlauw
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/11/2026, 01:43