LED-spot; Stahl V2A mit integ.notlichto
Artikelnummer:103050718


Product omschrijving
- Aantal LEDs: 5
- Stralingshoek: 120 °
- Inbrengdiameter: 56 mm
- Buitendiameter: 77 mm
- Installatiediepte: 38 mm
- Power: 6.5 W normale werking1.3 W noodbediening
- Lichtkleur: neutraal wit, 4000 K
- Lichtsterkte: > 360 lm normale werking> 72 lm noodverlichting
- Bekleding: glas (VSG)
- Beschermingsklasse: IP 54 zichtbare zijde
Log in om prijzen te zien