LF 50-11 P
Artikelnummer:101151758

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLF 50-11 P
Artikelnummer (bestelnummer)101151758
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661163574
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-27-90
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-27-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-27-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC002549
ETIM-nummer, versie 6.0EC002549
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingslagvast ABS
Brutogewicht32g
Mechanische gegevens
Reikwijdte, maximum5.500mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeInbouwstekker M12, 4-polig
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor17mm
Breedte van de sensor50mm
Hoogte van de sensor63,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-20 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-20 ... +80 °C
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Type spanningsbereikDC
Nullaststroom I0, typisch30mA
Nominale bedrijfsspanning10 ... 30 VDC
Lengte van de kabel, maximum100m
Schakelfrequentie, ca.2.500Hz
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitgangsstroom, maximum200mA
Uitvoering van de schakelelementenp-schakeling
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenBedrijfsspanningschakeltoestandvervuiling
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x Fotocel met reflectie
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2026, 07:44