LI 38/50-1940Q
Artikelnummer:103050719

Product omschrijving
- Aansluiting op een bewakingsmodule type LVB
- Afstand tussen de stralen: 50 mm
- Q" mechanisme (27x10)
- Profiel lengte 1940 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLI 38/50-1940Q
Artikelnummer (bestelnummer)103050719
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Brutogewicht2.250g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/08/2026, 14:19