LI 39/50-2000R-SSB02-Set
Artikelnummer:103050625

Product omschrijving
- Aansluiting op een bewakingsmodule type LVB
- Afstand tussen de stralen: 50 mm
- Mechaniek "R" (12x49)
- Profiel lengte 2000 mm
- Kabellengte 4 m met kabelwartel M12
- voorgemonteerde LED strip per lijst
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLI 39/50-2000R-SSB02-Set
Artikelnummer (bestelnummer)103050625
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Brutogewicht2.250g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/08/2026, 23:25