LI 50/50-2540Q (SET S & E)
Artikelnummer:103049943

Product omschrijving
- Aansluiting op een bewakingsmodule type LVB
- Afstand tussen de stralen: 50 mm
- Mechaniek "Q" (10x27)
- Profiel lengte 2540mm
- Kabellengte 4 m met kabelwartel M12
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLI 50/50-2540Q (SET S & E)
Artikelnummer (bestelnummer)103049943
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Brutogewicht1.900g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/08/2026, 20:11