LI 53/50-2690Q
Artikelnummer:103049946

Product omschrijving
- Aansluiting op een bewakingsmodule type LVB
- Afstand tussen de stralen: 50 mm
- Mechaniek "Q" (10x27)
- Profiel lengte 2690 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLI 53/50-2690Q
Artikelnummer (bestelnummer)103049946
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Brutogewicht1.900g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/08/2026, 23:22