LS-light Sensor
Artikelnummer:103050614

Product omschrijving
- Kabeldiameter 4mm - 13 mm
- Sensoren kunnen in willekeurig aantal (max. 16) worden geassembleerd
- Evaluatie-eenheid worden aangesloten
- meetbereik: 0kg - 500kg
- Gelimiet belasting: 1000 kg
- Klein ontwerp, afmetingen sensorbehuizing LxBxH 110x30x12 mm
- Temperatuurcompensatie via rekstrookbrug
- Temperatuurbereik 0°C - 70°C
- Lengte aansluitkabel: 2,5 m (kabelverlenging mogelijk)
- Geen speciaal gereedschap nodig voor montage
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productLS-light Sensor
Artikelnummer (bestelnummer)103050614
Algemene gegevens
Brutogewicht500g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/11/2026, 01:01