Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. M 330 Bladveerhefboom 2H
  2. M 330 Bladveerhefboom 2H
M 330 Bladveerhefboom 2H

M 330 Bladveerhefboom 2H

  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Bladveer in epoxyhars
1 Producten
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

Artikelnummer 131057633

Positieschakelaar

1 Gevonden resultaten.