Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Wij respecteren uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.

Uw keuze:

ImpressumPrivacyverklaring
+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. M 330 Staafhefboom 10H
  2. M 330 Staafhefboom 10H
M 330 Staafhefboom 10H

M 330 Staafhefboom 10H

  • metaalbehuizing
  • Lange levensduur
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
  • Geschikt voor lage bedieningssnelheid
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • siliconenvrij
  • beproefd bij gebruik in energiecentrales
  • Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
  • Hefboom traploos 360º instelbaar
  • Hefboom is 180º op de as omstelbaar
  • Ronde staaf in epoxyhars
4 Producten
MV10H 330-11Y-G24-1348

MV10H 330-11Y-G24-1348

Artikelnummer 131179998

Positieschakelaar

MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

Artikelnummer 131168057

Positieschakelaar

MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

Artikelnummer 131159310

Positieschakelaar

MV10H 330-11Y-M20-1366

MV10H 330-11Y-M20-1366

Artikelnummer 131174397

Positieschakelaar

4 Gevonden resultaten.