M. 441-11Y-T-M20
Artikelnummer:101170473

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor zware werking
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM. 441-11Y-T-M20
Artikelnummer (bestelnummer)101170473
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661297774
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
Werkingsprincipemechanisch
Brutogewicht1.440g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementZwenkbare hendelbevestiging zonder hendel
Materiaal van de rolMessing
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSprongschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Omschakeltijd, maximum35ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/07/2026, 12:08