M 610-11-21-1E-III
Artikelnummer:101146137

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- Soldeer-, fastonof schroefaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 610-11-21-1E-III
Artikelnummer (bestelnummer)101146137
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, thermoplast
Materiaal van de hefboomstaal
Brutogewicht2g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementHendel 1E
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Bedieningskracht0,7N
Contactopening0,3 mm
Uitwerpkracht, minimum0,2N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSoldeeraansluiting met kraag
Kabeldoorsnede, maximum1,5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +85 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1224VDC
Gebruikscategorie DC-121A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum1,5ms
Maximale schakelfrequentie10.000/h
Omschakeltijd, maximum10ms
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 00:07