M 630-11-2-A50-934
Artikelnummer:101061432

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 630-11-2-A50-934
Artikelnummer (bestelnummer)101061432
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661255705
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
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, thermoplast
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Brutogewicht8g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementHendelvorm A
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht0,4N
Contactopening0,9 mm
Uitwerpkracht, minimum0,4N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSoldeeraansluiting
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie10.000/h
Omschakeltijd, maximum30ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)(-934) Drukkracht bout 0,4N
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 14:38