M 630-11-2-C-E17-II
Artikelnummer:151109699

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 630-11-2-C-E17-II
Artikelnummer (bestelnummer)151109699
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, thermoplast
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Brutogewicht9g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementHendelvorm E
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Contactopening0,9 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSoldeeraansluiting
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1360VDC
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie10.000/h
Omschakeltijd, maximum30ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2026, 14:33