M 630-11-5-C-E40-II -1549
Artikelnummer:101083675
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 630-11-5-C-E40-II -1549
Artikelnummer (bestelnummer)101083675
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661418216
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, thermoplast
Materiaal van de hefboomEdelstaal
Brutogewicht15g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementHendelvorm E
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Contactopening0,9 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeUniversele aansluiting
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1360VDC
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie10.000/h
Omschakeltijd, maximum30ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver, verguld (AgNi 15 + Au 3µm)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 17:18