M 660-11-2-Y
Artikelnummer:101055321

Product omschrijving
- zonder bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 660-11-2-Y
Artikelnummer (bestelnummer)101055321
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661004464
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
Materiaal van de behuizingsynthetisch rubber (NBR)
Brutogewicht11g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementPlatte drukknoop
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Contactopening0,4 mm
Uitwerpkracht, minimum1N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSoldeer- en stekkerverbinding
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Maximale schakelfrequentie10.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/08/2026, 10:28