M 6600-11-K-Y
Artikelnummer:101055341

Product omschrijving
- Geschikt voor agressieve omgevingsomstandigheden
- zonder actuator
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Kabellengte 0,5 m
- met bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 6600-11-K-Y
Artikelnummer (bestelnummer)101055341
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661004587
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingsynthetisch rubber (NBR), deksel van roestvrij plaatstaal
Brutogewicht57g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementPlatte drukknoop
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Contactopening0,4 mm
Uitwerpkracht, minimum1N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel0,5m
aansluitwijzekabel
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Opmerking0,75 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/07/2026, 22:03