M 6800-11-2-8V
Artikelnummer:101081634

Product omschrijving
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 6800-11-2-8V
Artikelnummer (bestelnummer)101081634
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661073415
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht8g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Contactopening0,5 mm
Uitwerpkracht, minimum0,8N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,02mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSoldeeraansluiting
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +85 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
SchakelelementWisselcontact met dubbele onderbreking met twee aparte contactbruggen
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum1,5ms
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 17/09/2026, 23:09