M 6800-11-3-P3-80E
Artikelnummer:101061885

Product omschrijving
- Soldeer-, fastonof universeel aansluiting
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 6800-11-3-P3-80E
Artikelnummer (bestelnummer)101061885
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661075105
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
Materiaal van de behuizingKunststof, thermoplast
Materiaal van de hefboomverzinkt metaal
Brutogewicht10g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRolhefboom 80E
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht1N
Contactopening0,5 mm
Uitwerpkracht, minimum0,8N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,02mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeFastonaansluiting - 6.35 x 0.8 mm
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +85 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
SchakelelementWisselcontact met dubbele onderbreking met twee aparte contactbruggen
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum1,5ms
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/08/2026, 12:11