M 689-11-1-P4
Artikelnummer:101144980

Product omschrijving
- Schroefaansluiting
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 689-11-1-P4
Artikelnummer (bestelnummer)101144980
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661135076
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelDrukbout: kunststof, glasvezelversterkt thermoplastic
Schroef: gegalvaniseerd staal
Brutogewicht20g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementStoter met instelschroef
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Contactopening0,5 mm
Uitwerpkracht, minimum0,8N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,02mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP40
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
SchakelelementWisselcontact met dubbele onderbreking met twee aparte contactbruggen
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Natrilduur, maximum1,5ms
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Omschakeltijd, maximum10ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09/09/2026, 16:28