M 697-11-1
Artikelnummer:101055182

Product omschrijving
- schroef- of fastonaansluiting
- Kunststofbehuizing
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM 697-11-1
Artikelnummer (bestelnummer)101055182
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661003641
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingduroplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Brutogewicht21g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Contactopening0,5 mm
Uitwerpkracht, minimum1,3N
Min. bedieningssnelheid10mm/min
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelementwisselcontact met dubbele onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling
Natrilduur, maximum3ms
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Omschakeltijd, maximum10ms
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/09/2026, 10:48