M1S 660-11-K-Y 1,5M
Artikelnummer:101055430

Product omschrijving
- zonder bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM1S 660-11-K-Y 1,5M
Artikelnummer (bestelnummer)101055430
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661005690
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingsynthetisch rubber (NBR), deksel van roestvrij plaatstaal
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht153g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementTelescoopstoter 1S
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Contactopening0,4 mm
Uitwerpkracht, minimum1N
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel1,5m
aansluitwijzekabel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Opmerking0,75 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 08:09