M2R 6610-11-K-Z-U
Artikelnummer:101098615
Archief

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productM2R 6610-11-K-Z-U
Artikelnummer (bestelnummer)101098615
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661006185
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementTelescopische plunjer 2R
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 3.000.000schakelingen
Bedieningskracht10N
Contactopening0,35 mm
Uitwerpkracht, minimum1N
Bedieningssnelheid10mm/min
Min. bedieningssnelheid10mm/min
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel0,5m
aansluitwijzeH05VV-F 3x 0,75 mm²
Opmerking0,75 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelelementWisselcontact met enkel-voudige onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischzilver, verguld
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/08/2026, 06:00