M3K 330-11Y-M20
Artikelnummer:131168054

Product omschrijving
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- metaalbehuizing
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
Log in om prijzen te zien