M3V4D 330-11Y-M20-RMS
Artikelnummer:131165692

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- Met eindarrêtering
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- Bedieningskop met 90º eindarrêtering