MBGAC311YE
Artikelnummer:103007921

Product omschrijving
- Noodstopbehuizing met gele deksel volgens de ANSI norm
- Noodstopbehuizing met beschermkraag
- 1 kabelingang M20
- Aluminium behuizing
- afgestemd op robuuste bedienorganen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMBGAC311YE
Artikelnummer (bestelnummer)103007921
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661474489
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingAluminium
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 1012 (Geel)
Kleur van de onderkant van de behuizingGrijs
Brutogewicht600g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal bedienplaatsen1
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoerAan de voorkant
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte100mm
Hoogte80mm
Diepte100mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/08/2026, 19:45