MBGAC532
Artikelnummer:101213387
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M20
- Aluminium behuizing
- afgestemd op robuuste bedienorganen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMBGAC532
Artikelnummer (bestelnummer)101213387
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661444529
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
UitvoeringOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 7001 (Grijs)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7001 (Grijs)
Brutogewicht850g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen2
Aantal kabeldoorvoeren1
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoeronder
Bevestigingvier bevestigingsgaten aan de achterkant 5 mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M20 x 1,5
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte160mm
Breedte100mm
Hoogte80mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat66 x 146mm
Hart-op-hartafstand50mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/11/2026, 17:22