MBH2-11A01
Artikelnummer:101217382

Product omschrijving
- Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
- Afdichtingsgraad IP69K
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMBH2-11A01
Artikelnummer (bestelnummer)101217382
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661639253
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Algemene gegevens
UitvoeringExtra module hoofdschakelaar 40 A
BouwvormHulpcontactmodule 1 laat maak/ vroeg verbreekcontact + 1 verbreekcontact
Inbouwcondities (mechanische)Extra module voor montage achteraf voor vooraan gemonteerde hoofdschakelaar
Materiaal van de behuizingKunststof
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht22g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum1 mm², flexibel
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm², flexibel
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede14AWG
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting2,5Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte72mm
Breedte20mm
Hoogte40mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur+0 ... +80 °C
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning500VAC
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom3.000A
Gebruikscategorie AC-15500VAC
Gebruikscategorie AC-151A
SchakelprincipeTastschakeling
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven meegeleverd
Opmerking
Opmerking (algemeen)Geschikt voor 40A-hoofdschakelaars uit de H200- en H233-serie
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/10/2026, 07:11