MBK311/GB
Artikelnummer:101018717

Product omschrijving
- geschikt voor noodstop
- Temperatuurbestendige uitvoering (tot 100 C)
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Afdichtingsgraad IP67
- afgestemd op robuuste bedienorganen
- 2 kabelingangen M20
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMBK311/GB
Artikelnummer (bestelnummer)101018717
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661439631
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-05
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-05
ETIM-nummer, versie 7.0EC000200
ETIM-nummer, versie 6.0EC000200
Algemene gegevens
BouwvormOpbouwbehuizing
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte polyamide, zelfdovend
Kleur van de bovenkant van de behuizingRAL 1018 (Geel)
Kleur van de onderkant van de behuizingRAL 7021 (grijszwart)
Brutogewicht244g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Uitbreekbare opening de kabeldoorvoerJa
Aansluiting van de aardeJa
Aantal bedienplaatsen1
Aantal mechanisch aansluitingen1
Aantal kabeldoorvoeren2
Mechanische gegevens
Positie van de kabeldoorvoerrechts en links
Uitvoering van de bevestigingsschroeven4x M4
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming PE
Kabelingang2 x M20
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte85mm
Breedte85mm
Hoogte84mm
Inbouwdiameter22,3mm
Rastermaat70 x 70mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +100 °C
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/10/2026, 21:10