MCU-02
Artikelnummer:103005572

Product omschrijving
- 4 Mutingsensoren opsteekbaar
- Stekkeraansluiting M12, 4-polig
- Reset-/overrideknop, Mutinglamp, Zender opsteekbaar
- Geïntegreerde aansluitkabel voor de ontvanger
- Uiterst eenvoudige installatie - geen Parametrering
- Economische oplossing - Korte kabelverbinding
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMCU-02
Artikelnummer (bestelnummer)103005572
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661435817
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht500g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/10/2026, 13:58