MGB2-00A01
Artikelnummer:103038470

Product omschrijving
- Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
- Afdichtingsgraad IP69K
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMGB2-00A01
Artikelnummer (bestelnummer)103038470
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661553504
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-13-02
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-13-02
ETIM-nummer, versie 7.0EC000041
ETIM-nummer, versie 6.0EC000041
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)Bevestigingsschroeven meegeleverd
Algemene gegevens
UitvoeringExtra module hoofdschakelaar 63 A
BouwvormPE-aansluiting
Inbouwcondities (mechanische)Extra module voor montage achteraf voor vooraan gemonteerde hoofdschakelaar
Materiaal van de behuizingKunststof
Kleur van de behuizingZwart
Brutogewicht40g
Mechanische gegevens
BevestigingSchroeven
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Draaddoorsnede, minimum4 mm², flexibel6 mm², stijf
Kabeldoorsnede, maximum10 mm², flexibel16 mm², stijf
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede4AWG
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting1,8Nm
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte72mm
Breedte20mm
Hoogte40mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur+0 ... +75 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom63A
Nominale bedrijfsspanning690VAC
Schakelvermogen, AC-318.500W
Schakelvermogen, AC-2322.000W
Opmerking
Opmerking (algemeen)Geschikt voor 63A-hoofdschakelaars uit de B200-productreeks, B263-serie
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 16/11/2026, 19:09