MH 302-11Y-M16
Artikelnummer:101168077

Product omschrijving
- met rolhefboomvorm H
- Aansluiting M16 x 1,5
- Microschakelaar, gegoten behuizing
- olie- en benzinebestendig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMH 302-11Y-M16
Artikelnummer (bestelnummer)101168077
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661220468
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt (staalblauw RAL 5011)
Materiaal van het behuizingsdekselMetaal, gegoten aluminium
Materiaal van de hefboomAluminium
Brutogewicht100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRolzwenkhefboom vorm H
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Bedieningsdraaimoment, minimum0,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingM16 x 1,5 schroefaansluiting
KabelingangM16 x 1.5
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15220VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Schakelelementwisselcontact met dubbele onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling met zelfreinigend contact
Materiaal van de contacten, elektrischZilver (AgNi 15)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/09/2026, 13:57