schmersal_s_icon.png

MH 302-11Y-RMS-956

Artikelnummer: 101133790

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • licht-metaal gietijzerbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Afdichtingsgraad IP65

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

MH 302-11Y-RMS-956

Artikelnummer (bestelnummer)

101133790

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661454672

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

Painted (steelblue RAL 5011)

Materiaal van het behuizingsdeksel

Light alloy die-casting

Materiaal van de hefboom

Metaal

Brutogewicht

180 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

1

Aantal maakcontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roller lever shape H

Materiaal van de rol

Messing (Me)

Mechanische levensduurduur, minimum

30.000.000 schakelingen

Opmerking (omschakeltijd)

Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid

Bedieningsdraaimoment, minimum

0,1 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

M16 x 1,5

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Gebruikscategorie AC-15

220 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2,5 A

Schakelelement

Change-over contact with double break

Schakelprincipe

Sprongschakeling met zelfreinigend contact

Materiaal van de contacten, elektrisch

Silver (AgNi 15)

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Beschrijving van de component:Microschakelaars
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 1 februari 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12/02/2025 14:55