MH 302-11Y-RMS-956
MH 302-11Y-RMS-956
Downloads
- Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MH 302-11Y-RMS-956 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101133790 |
EAN (European Article Number) |
4030661454672 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Material da tampa |
Light alloy die-casting |
Material da alavanca |
Filme metálico |
Peso bruto |
180 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Roller lever shape H |
material do rolete |
Latão |
Mínima resistência mecânica |
30.000.000 comutações |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
torque de atuação, mínimo |
0,1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
M16 x 1,5 |
Conexão, conector |
Bornes com rosca |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
220 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2,5 A |
Elemento de comutação |
Change-over contact with double break |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida com contato por atrito |
Material dos contatos, elétrico |
Silver (AgNi 15) |
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/02/2025 19:12