MIRROR MOUNTING ANGLE 2BF SMA 80-2
Artikelnummer:
101150264
![MIRROR MOUNTING ANGLE 2BF SMA 80-2](/static/isag.theme/img/no-image-rectangular.jpg)
MIRROR MOUNTING ANGLE 2BF SMA 80-2
Artikelnummer:
101150264
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Montagehoek ter bevestiging van de afbuigspiegel SMA 80 aan de vloerkolom ST 1250
- Afbuiging verticaal
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MIRROR MOUNTING ANGLE 2BF SMA 80-2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101150264 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661155227 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal van de montagehoek |
Metaal |
Brutogewicht |
105 g |
Montagevoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/08/2024 17:14