MK6
Artikelnummer:101214876

Product omschrijving
- Dempende lamp met montageset, aansluitkabel stekker M12 4-polig, lengte 3,0m (voor MCU-02)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMK6
Artikelnummer (bestelnummer)101214876
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661402017
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Brutogewicht1.000g
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 04/11/2026, 09:33