MKSC521
Artikelnummer:101005822

Product omschrijving
- met Afsperhuls
- 4 Contacten
- Montagediepte 70 mm
- 4 Schakelposities
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
- Bevestiging Gekartelde moer
- tot 6 mm Frontplaatdikte
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMKSC521
Artikelnummer (bestelnummer)101005822
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661615325
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-14-04
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-14-04
ETIM-nummer, versie 7.0EC000632
ETIM-nummer, versie 6.0EC000632
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimaatbelastingIEC/EN 60068-2-20
Inbouwcondities (mechanische)naar keuze
Materiaal van de frontringAluminium, geanodiseerd
Materiaalbestendigheid (zuren)partly suitable
Materiaal van de dichtbalgRubber
Materiaalsterke van de dichtingsbalg1mm
Kleur van de frontringZilver
Kleur van de dichtbalgZwart
Brutogewicht153g
Algemene gegevens - Eigenschappen
BuitengebruikJa
Galvanisch gescheiden contactbruggenJa
AfsperhulsJa
Verkrijgbaar in blokkerende versie Ja
Volledig geïsoleerd: Ja
Aantal hulpcontacten4
Aantal richtingen4
Aantal maakcontacten per richting1
Aantal schakelposities4
Mechanische gegevens
Blokkeerpositielinksrechts
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, ongeveer 11N
BevestigingGekartelde moer
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Montagediepte70mm
Lengte van de hefboom77mm
Inbouwdiameter22,3mm
Dikte van de frontplaat, minimum1,5mm
Dikte van de frontplaat, maximum6mm
Inbouwdiameter volgens EN 60947-122.3 + 0.4mm
Rastermaat80 x 80mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +80 °C
Trillingsvastheid10 … 200 Hz, met 20 g
schokbestendig110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui440 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15250VAC
Gebruikscategorie AC-158A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-135A
SchakelelementMaakcontact (NO) / maakcontact (NO) / maakcontact (NO) / maakcontact (NO)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.200/h
Schakelelementschakelen - schakelen
Opmerking
Opmerking (schakelposities)Positie A, B. C, D
Opmerking - Chemische bestendigheid
Materiaalbestendigheid (OLIE)partly suitable
Materiaalbestendigheid (ozon)not suitable
Materiaalbestendigheid (weersomstandigheden)suitable
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 21:46