ML 461-22Y
Artikelnummer:101059446

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( basistoestel)
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
- Hefboom traploos 360º instelbaar
- Hefboom is 180º op de as omstelbaar
- In temperatuurvaste versie kan de rol in 2 verschillende posities op de as gemonteerd worden
- 3 of 4 Contacten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productML 461-22Y
Artikelnummer (bestelnummer)101059446
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661036045
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenDNV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht2.290g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten2
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 5.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk: 10 miljoen schakelingen bij 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor64mm
Breedte van de sensor118mm
Hoogte van de sensor248mm
Breedte van de rol9mm
Diameter van de rol36mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM4
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement2 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeSprongschakeling
Natrilduur, maximum5ms
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Omschakeltijd, maximum35ms
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/11/2026, 20:15