ML30.241-70
Artikelnummer:103015923

Product omschrijving
- Hat-rail voor 1-fase systemen
- 100-240V Breed ingangsspanningsbereik
- Uitgang: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Werkingsgraad tot 89.4%
- Bouwbreedte 22.5mm
- Snelle installatie en aansluiting
- Montage op DIN-rail
- Potentiometer aan de voorkant voor het aanpassen van de uitgangsspanning (22 tot 28 V)
- Geïntegreerde PFC-spoel
- Grote ingang (automatische selectie)
- Superieur temperatuurbereik en efficiëntie
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productML30.241-70
Artikelnummer (bestelnummer)103015923
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661505275
eCl@ss nummer, versie 12.027-04-07-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-04-07-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-04-07-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC002540
ETIM-nummer, versie 6.0EC002540
Algemene gegevens
VoorschriftenEN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
KlimaatbelastingIEC 60068-2-30
Brutogewicht140g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal LED's1
Mechanische gegevens
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens IEC 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingSchroefaansluitklemmen
Draaddoorsnede, minimum0,5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum6 mm²
Aandraaimoment van de klemmen1Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte75mm
Diepte91mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP20
Omgevingstemperatuur-10 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid2 g
schokbestendig30 g 6 ms, 20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Type spanningsbereikAC
Nominale bedrijfsspanning100 ... 240 VAC
Nominale bedrijfsstroom0,3mA0,54mA
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum100VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum240VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum100VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum240VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum110VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum300VDC
Uitgangsspanning DC24 ... 28 VDC
Maximale uitgangsstroom1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
Uitgangsvermogen, maximum30W
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/09/2026, 19:09