MP-AZ/AZM201
Artikelnummer:101188600

Product omschrijving
- Montageplaat voor een snelle en eenvoudige installatie
- Metaal, gemoffeld
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productMP-AZ/AZM201
Artikelnummer (bestelnummer)101188600
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661517322
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
MateriaalMetaal
Kleur van het product:Zwart
Brutogewicht458g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte300mm
Hoogte40mm
Diepte5mm
Leveringsomvang
Leveringsomvang1x montageplaat
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)AZM201
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/10/2026, 06:07